(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de herramientas: tipo de herramienta combinada, resina, compacta, serie K

Juego de herramientas: tipo de herramienta combinada, resina, compacta, serie K

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • K600
  • Especificaciones de la herramienta (K600)
  • K700
  • Especificaciones de la herramienta (K700)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Nuevas manijas, nuevas herramientas adoptadas.
· La nueva carcasa de resina dura es ligera, compacta y con mayor rigidez.
· Exhibe su poder durante varios trabajos como el mantenimiento de vehículos, motocicletas, bicicletas y maquinaria.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K700

Número de Parte
K700
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de resina Tipo de conjunto de herramientas Tipo portátil de apertura simple
Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 400×326×105 Establecer contenido(Puntos) 57 Ángulo de inserción(mm) 12.7
Masa(g) 5400 Explicación suplementaria Caja de herramientas (TBP008)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico