(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador de trinquete (magnético)

Destornillador de trinquete (magnético)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un destornillador de trinquete de tamaño pequeño.
· Tipo rechoncho, ideal para usar en lugares estrechos.
· El cuerpo es de aluminio.
· Imán incorporado para evitar que las brocas caigan.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRD-38R

Número de Parte
TRD-38R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Imán Disponible Longitud total(mm) 38 Dimensiones laterales opuestas(mm) 6.35
Masa(g) 60 Código JAN 4989999376654 Trusco Code 763-0468
Especificaciones Color rojo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRD-38R de la serie Destornillador de trinquete (magnético).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico