(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave redonda de un extremo JISN 17 mm

Llave redonda de un extremo JISN 17 mm
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Capaz de girar rápidamente cuando se aprieta temporalmente, lo cual es una ventaja de las llaves.
· La abertura está inclinada aproximadamente 15 °, lo que permite trabajar en espacios estrechos utilizando ambos lados.
[Aplicaciones]
· Para apretar pernos y tuercas hexagonales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SN0017

Número de Parte
SN0017
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave inglesa Longitud total(mm) 160 Ancho a través de dimensión plana(mm) 17
Espesor(mm) 5.5 (Cabeza), 3.8 (Mango) Código JAN 4992676015302 Trusco Code 816-5400
Masa(g) 85 Material S53C, revestimiento de electrodeposición catiónica (acabado superficial)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SN0017 de la serie Llave redonda de un extremo JISN 17 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico