(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rueda Scolight BS Nejitaru (eje hexagonal)

Rueda Scolight BS Nejitaru (eje hexagonal)
  • Descuento por volumen

· Usar: Pulido
· Modelo: Rueda de láminas montada en eje
· Ancho (mm): 25
· Diámetro del eje (mm): 6.3
· Longitud del eje (mm): 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

80505

Número de Parte
80505
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Pulido Tipo Solapa con eje Diámetro(mm) 50
Ancho(mm) 25 Diámetro del eje(mm) 6.3 Tamaño de partícula(#) 180
Longitud del eje(mm) 40 Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 3000 Número de hojas superpuestas(hoja) Número de telas no tejidas (piezas): 30
Trusco Code 410-3700 Código JAN 4951989805055 Material Material abrasivo de alúmina
Masa(g) 54 Accesorio Eje hexagonal dedicado 1 pieza

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 80505 de la serie Rueda Scolight BS Nejitaru (eje hexagonal).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico