(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lijadora BS Rust Tornado

Lijadora BS Rust Tornado
  • Descuento por volumen

· Modelo: Papel de lija
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Dimensión de espesor (mm): 13
· Tamaño de partícula (#): 36 equivalente

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

84001

Número de Parte
84001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Papel de lijadora Diámetro(mm) 100 Diámetro del eje(mm) 15
Espesor(mm) 13 Tamaño de partícula(#) 36 equivalentes Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 12000
Código JAN 4951989840018 Trusco Code 410-3769 Masa(g) 86
Material Material abrasivo de carburo de silicio

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 84001 de la serie Lijadora BS Rust Tornado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico