(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lijadora de tela BS

Lijadora de tela BS
  • Descuento por volumen

· Modelo: Papel de lija
· Diámetro mayor (mm): 100
· Tamaño del diámetro interior (mm): 15
· Velocidad de rotación máxima (mínima - 1 (rpm)): 13000
· Establecer contenido 1: 1 cada uno: 84004 (grueso),84005 (medio),84006 (bien),84007 (almohadilla dedicada),diámetro del agujero 16 mm→15 mm adaptador

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

85703

Número de Parte
85703
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Papel de lijadora Diámetro(mm) 100 Diámetro del eje(mm) 15
Espesor(mm) 5 Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 13000 Tipo de detalles Tipo suave
Código JAN 4951989857030 Trusco Code 410-3858 Masa(g) 28

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 85703 de la serie Lijadora de tela BS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico