(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lijadora de hormigón de papel BS

Lijadora de hormigón de papel BS
  • Descuento por volumen

· Modelo: Disco multicuchilla
· Tamaño de partícula (#): 24
· Número de palas (Hojas): 62
· Material: Material abrasivo de carburo de silicio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

68001

Número de Parte
68001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Disco de cuchillas múltiples Diámetro(mm) 100 Diámetro del eje(mm) 15
Tamaño de partícula(#) 24 Velocidad rotacional máxima(min -1 (rpm)) 13000 Número de cuchillas(Hojas) 62
Dimensiones(mm) Longitud de la hoja: 25 Código JAN 4951989680010 Trusco Code 410-3599
Masa(g) 112 Material Material abrasivo de carburo de silicio

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 68001 de la serie Lijadora de hormigón de papel BS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico