(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Micromedidor de flujo, serie OF

Micromedidor de flujo, serie OF
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El caudal instantáneo e integrado se puede medir integralmente.
· Un micromedidor de flujo de alta precisión de tipo desplazamiento que puede medir incluso líquidos con poca viscosidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
6-6600-11
6-6600-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de flujo
(L/min)
Peso Detalles Conexión Unidad de visualización
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0,05 a 0,85 (0,8 a menos de 2 mPa·s)aproximadamente 240 gramosLa pérdida de presión con un caudal máximo es inferior a 4 KPa (0,04 kgf/cm2). (En el caso del agua)R1/4 (rosca macho PT1/4)Instantáneo/0,000 L/minuto, integrado/00000,000 L
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0,35 a 5 (0,8 a menos de 2 mPa·s)aproximadamente 260 gramosLa pérdida de presión al caudal máximo es de 10 KPa o menos (0,08 kgf/cm2).R1/2 (PT1/2 rosca macho)Instantáneo: 0,00 l/minuto,integrado: 000000.00 L

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fuente de alimentación Batería de iones de litio (La vida útil de la batería es de aproximadamente 4 años; la batería no se puede reemplazar) Tipo Caudal instantáneo/integrado Presión máxima de funcionamiento 0,5 MPa (5 kgf/cm²)
Líquido pesado Agua fría/caliente/diesel/queroseno/aceite pesado/ácido débil/álcali débil Material de las partes principales. Rotor de caja (PPS (sulfuro de polifenileno)), FKM (fluoroelastómero), sic

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico