(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta de ranura pequeña (para modelos GIV, GIV-E, GIV-W), especificación de 2 esquinas, ranura de radio completo

Punta de ranura pequeña (para modelos GIV, GIV-E, GIV-W), especificación de 2 esquinas, ranura de radio completo
  • Descuento por volumen

· Forma: Otros
· Usar: Ranurado / tronzado
· Material de trabajo: Material de alta dureza, acero inoxidable, acero.
· Mano preferida: Izquierda
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta para ranurado de diámetro pequeño (para los modelos GIV, GIV-E, GIV-W), especificación de 2 esquinas, ranura de radio completo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GVL200-100AR-PR1225
GVL200-100AR-PR930
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Material
5 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero / Acero inoxidablePR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Material de alta durezaPR930

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Otro Utilizar Ranurado / Partición Mano preferida Mano izquierda
Nariz R Otro Ancho de ranura (para ranurado / separación) 2 Titular compatible GIVL…1A/GIVL…1AE/GIVL…1AW
Nariz Radio Otros 1 B 2.3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico