(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Termómetro digital - para frigorífico, resistente al agua

Termómetro digital - para frigorífico, resistente al agua
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Muestra la temperatura máxima / mínima / actual simultáneamente.
· Un tipo a prueba de agua que se puede usar con seguridad incluso cuando está mojado.
· Se puede instalar en varios lugares, ya que viene con un soporte, un imán y un orificio de gancho.
[Aplicaciones]
· Para la medición de temperatura dentro y fuera de refrigeradores.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

73042

Número de Parte
73042
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termómetro Rango de medición de temperatura(°C) Refrigerator Room Outside (OUT): -5-50, Refrigerator Storage Inside (IN): -50-70 Pantalla mínima de temperatura(°C) IN・OUT:1 MAX・MIN:1
Función a prueba de goteo e impermeable Impermeable Tipo A Máximo / Mínimo - Tipo de medición remota Precisión (temperatura)(°C) Refrigerador externo (OUT): 0 a 40 ± 1, de lo contrario: ± 2, refrigerador interno (IN): -10 a 40 ± 1, de lo contrario: ± 2
Tamaño del cuerpo principal(mm) 65×65×19 Fuente de alimentación Batería alcalina LR44 de 1 pieza (dado que la batería adjunta es para uso de monitor, la vida útil puede ser corta). Masa(g) 75
Explicación suplementaria Longitud del cable: 3 m; Estructura impermeable: Clase de protección IPX4 (sensor de cuerpo y temperatura) Material Cuerpo principal: policarbonato, resina ABS Características Con imán, agujero de gancho, batería

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 73042 de la serie Termómetro digital - para frigorífico, resistente al agua.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico