(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bar Chaflán

Bar Chaflán

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 78665
  • 78666
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· 3 tipos de cuchillas HSS soportan materiales desde plástico hasta aluminio, latón, artículos fundidos y hierro.
[Aplicaciones]
· Para biselar y desbarbar componentes metálicos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

78665

Número de Parte
78665
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Otro Tamaño(mm) 147×23×23
Tipo Tres, cuchilla de repuesto, S-10, S-20, S-35 incluidas Masa(g) 36 Detalles del material Cuerpo principal: plástico, hoja: acero de alta velocidad

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 78665 de la serie Bar Chaflán.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico