(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cinta métrica, hecha de fibra de vidrio

Cinta métrica, hecha de fibra de vidrio
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· JIS Clase 1.
· Ligero y fácil de llevar.
· La escala está impresa en ambos lados de la cinta.
[Aplicaciones]
· Para mediciones generales, trabajos en carreteras / ferrocarriles y trabajos eléctricos.
[Especificaciones]
· Tensión / temperatura estándar: 10 N/20°C
· Superficie (fondo blanco) Escala de paso de 2 mm
Superficie posterior (superficie amarilla) Escala de paso de 5 mm
· Cinta de material: fibra de vidrio recubierta de PVC; Cuerpo: resina ABS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

78181

Número de Parte
78181
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud de la cinta(M) 50 Ancho de la cinta(mm) 12 Modelo del Producto Cinta métrica grande
Especificación JIS Grado JIS1 Tipo FW-50 Detalles del material Cinta: fibra de vidrio recubierta de PVC; cuerpo: resina ABS

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 78181 de la serie Cinta métrica, hecha de fibra de vidrio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico