(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Calibre de esfera: tipo infusión de fibra de vidrio

Calibre de esfera: tipo infusión de fibra de vidrio
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El dial es fácil de ver y se puede leer de un vistazo.
· No raya el objeto medido.
[Aplicaciones]
· Para la medición del diámetro exterior, la medición del diámetro interior, la medición de la profundidad y la medición escalonada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

19932

Número de Parte
19932
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Marcar Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) 101 a 150
Con / sin barra de profundidad Disponible Rango de medición(mm) 0.1~150 Error instrumental(mm) ±0.1
Valor mínimo de lectura(mm) 0.1 Material Resina de nylon (fibra de vidrio infundida) Masa(g) 44

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 19932 de la serie Calibre de esfera: tipo infusión de fibra de vidrio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico