(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bisel deslizante de aluminio con refuerzo

Bisel deslizante de aluminio con refuerzo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Útil para comprobar el ángulo de soldadura.
· La barra se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha, por lo que la colocación simétrica es fácil
· Fijación segura con abrazadera. Previene cambios en el ángulo mientras se trabaja.
· Fabricado en aluminio y ligero, facilitando incluso el trabajo en lugares altos.
· La varilla es gruesa y puede usarse como regla guía para una sierra circular.
· La escala angular está en un paso de 1 grado (20-120 °), y la escala de gradiente está en un paso de 1 "(gradiente plano, gradiente empinado 0-10).
· Se adoptan tornillos fácilmente apretados.
· Se ha adherido cinta de escritura para registrar el ángulo medido.
Úselo para mejorar la eficiencia del trabajo dibujando ángulos con bolígrafo, lápiz, etc.
(Las marcas de lápiz se pueden borrar por completo con un borrador)
[Aplicaciones]
· Para copiar o trazar un ángulo arbitrario, como la inclinación del techo, etc.
· Mida los gradientes y úselos como regla guía para sierras circulares tal cual.
· Con escala para medida de longitud.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
62541
62542
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Largo x ancho x grosor
(mm)
Masa
(g)
Tolerancia para la longitud
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60 cm sin escala655×30×20480± 0,35 mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90 cm sin escala955×30×20680± 0.4 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Regla angulada Escala NA Material Cuerpo principal: aluminio, tornillo: resina de polipropileno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico