(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medida de corte y confección / Cuadrado de viga / Cuadrado plano

Medida de corte y confección / Cuadrado de viga / Cuadrado plano

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 62359
  • 64009
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La escala de corte y confección se utiliza en la medición de dimensiones cuando se confecciona.
· La viga fija cuadrada y cuadrada plana son convenientes para la construcción 2x4 ya que los anchos en los lados largo y corto se expresan en pulgadas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

64548

Número de Parte
64548
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Mismo grosor Escala (mm) Acabado superficial Pintura
Material Hierro Rama larga (rama corta)(mm) 610(407) Espesor(mm) 2.3
Ancho(mm) 51 Superficie frontal escala rama larga (escala exterior)(cm) 60 Superficie frontal escala rama larga (escala interna) 57 cm
Escala corta de superficie frontal (escala exterior) 40 cm Escala corta de la superficie frontal (escala interna) 35 cm Rama larga de la superficie posterior (escala exterior) 60 cm
Superficie trasera escala rama larga (escala interna) 57 cm Rama corta de la superficie posterior (escala exterior) 40 cm Rama corta de la superficie posterior (escala interna) 35 cm
Características 1 Escala de la misma división para los lados delantero y trasero, paso de 2 mm Escala de superficie posterior Paso de 2 mm Masa(g) 806

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 64548 de la serie Medida de corte y confección / Cuadrado de viga / Cuadrado plano.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico