(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Calibres cónicos - tipo de escala suave, policarbonato, TPG-800KD

Calibres cónicos - tipo de escala suave, policarbonato, TPG-800KD

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Rango de medicion (mm): 1 to 15
•Estándar: 800
· Escala: 0.1 mm
· Masa (sol): 5
· Material: Policarbonato

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPG-800KD

 
Número de Parte
TPG-800KD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Rango de medicion(mm) 1~15 Estándar 800 Escala 0.1 mm
Masa(g) 5 Material Policarbonato Error instrumental(mm) ±0.2
Longitud total(mm) 158

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPG-800KD de la serie Calibres cónicos - tipo de escala suave, policarbonato, TPG-800KD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico