(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cortador de carburo mínimo, corte transversal, ⌀6.4

Cortador de carburo mínimo, corte transversal, ⌀6.4
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Excelente en propiedades de corte, resistencia a la abrasión y durabilidad.
· Tiene una variedad de tamaños y formas de corte que coinciden con los propósitos de corte pesado a corte fino.
[Solicitud]
· Materiales aplicables: acero para herramientas, acero aleado, acero en general, acero inoxidable, aluminio, cobre.
[Especificaciones del producto]
· Forma: corte cruzado
· Diámetro del vástago (mm): 3.0
· Velocidad máxima de rotación operativa (rpm): 30,000
· Diámetro exterior (mm): 6.4
· Longitud total (mm): 44,5
· Ancho (mm): 13
· Diámetro de la punta: ⌀6.4
· Código JAN: 4571130857858

(i)Advertencia

  • Cuando esté en funcionamiento, asegúrese de usar equipo de protección como cascos, gafas de seguridad, etc. La velocidad máxima de rotación operativa es el valor recomendado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BC2273

Número de Parte
BC2273
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico