(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tocador de piedra individual LL

Tocador de piedra individual LL

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No hay cambios en el área de contacto del diamante después de que se haya procesado toda la superficie, lo que permite un apósito estable.
· Funciona bien en el uso inicial y puede usarse en una amplia variedad de aplicaciones de la misma manera que el tipo natural.
· Un tipo desechable que no requiere reparación y reduce el costo total.
[Aplicaciones]
· Una herramienta para desbastar y revestir piedras de afilar en general.

(i)Advertencia

  • Aplique una cantidad suficiente de líquido de molienda a la punta del vestido. Use el tocador mientras lo gira. El corte del vestido debe ser de 0.02 mm o menos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4K0LL1003010C

Número de Parte
4K0LL1003010C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño del diamante(mm) 1.0□×3L diámetro del vástago(mm) 10 Longitud total(mm) 100

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4K0LL1003010C de la serie Tocador de piedra individual LL.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico