(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tocador de malla de diamante CDM3

Tocador de malla de diamante CDM3
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cómoda de diamantes
· Longitud total (mm): 100
· Diámetro interno (mm): 9.5

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CDM3 M0212

Número de Parte
CDM3 M0212
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Tocador de diamantes Longitud total(mm) 100 Diámetro(mm) 12
Diámetro interno(mm) 9.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CDM3 M0212 de la serie Tocador de malla de diamante CDM3.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico