(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enrutador de uso general, con la esquina inferior de la hoja redondeada (4 hojas inferiores) DIA-MRC

Enrutador de uso general, con la esquina inferior de la hoja redondeada (4 hojas inferiores) DIA-MRC
  • Descuento por volumen

Es un producto vendido por agencias designadas.

[Caracteristicas]
· Se puede utilizar para una amplia variedad de mecanizados, como varios materiales compuestos que incluyen membranas electrolíticas, matrices metálicas y bases cerámicas, así como cerámicas mecanizables.
· La cuchilla base tiene esquinas redondeadas.
· Varios tamaños de redondeo están disponibles. Seleccione de acuerdo a la aplicación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DIA-MRC-4-R0.4
DIA-MRC-4-R0.7
DIA-MRC-6-R0.4
DIA-MRC-6-R0.7
DIA-MRC-6-R1
DIA-MRC-8-R0.4
DIA-MRC-8-R0.7
DIA-MRC-8-R1
DIA-MRC-10-R0.4
DIA-MRC-10-R0.7
DIA-MRC-10-R1
DIA-MRC-12-R0.4
DIA-MRC-12-R0.7
DIA-MRC-12-R1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Radio de esquina
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4126240.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4126240.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6186860.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6186860.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6186861
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8247480.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8247480.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8247481
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103080100.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103080100.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103080101
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123686120.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123686120.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123686121

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de flautas(hoja) 4 Modelo Radio Aplicación Para material compuesto (CFRP)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico