(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enrutador de corte de diamante con recubrimiento de diamante (2 cuchillas inferiores) DIA-DCE

Enrutador de corte de diamante con recubrimiento de diamante (2 cuchillas inferiores) DIA-DCE
  • Descuento por volumen

Es un producto vendido por agencias designadas.

[Caracteristicas]
· Es una serie de tamaño métrico para un enrutador de corte de diamante que puede usarse ampliamente con membranas electrolíticas, matrices metálicas y bases cerámicas.
· La cuchilla base tiene la especificación de cuchilla de fresado final.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DIA-DCE-6-2
DIA-DCE-8-2
DIA-DCE-10-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

619660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

826870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10321080

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desbaste Revestimiento Dia Coat Aplicación Para material compuesto (CFRP)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico