(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diamond Ball Mill DCRE

Diamond Ball Mill DCRE

[Caracteristicas]
· Ideal para el mecanizado de grafito (electrodo) y tiene una vida útil aproximadamente 10 veces más larga que el carburo no tratado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DCRENL0.5
DCRENL0.6
DCRENL0.7
DCRENL0.8
DCRENL0.9
DCRENL0.55
DCRENL0.65
DCRENL0.75
DCRENL0.85
DCRENL0.95
DCRENL1.25
DCRENL1.75
DCRENL2.25
DCRENL2.75
DCRENL3.25
DCRENL3.75
DCRENL4.25
DCRENL4.75
DCRENL5.25
DCRENL5.75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud debajo de la cabeza ℓ2
(mm)
Longitud de recubrimiento CL
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.5475682
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.66756122
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.76756122
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.88756162
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.98756162
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.55475682
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.656756122
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.756756122
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.858756162
1 Pieza(s)

10 Días o más

0.958756162
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.25101006203
1 Pieza(s)

10 Días o más

1.75151006303
1 Pieza(s)

10 Días o más

2.25201006404
1 Pieza(s)

10 Días o más

2.75251256504
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.25301406605
1 Pieza(s)

10 Días o más

3.75351406705
1 Pieza(s)

10 Días o más

4.25401508806
1 Pieza(s)

10 Días o más

4.75451508806
1 Pieza(s)

10 Días o más

5.25501508807
1 Pieza(s)

10 Días o más

5.75501508807

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Dia Coat Tipo de detalles Tipo de NL Ángulo de torsión(°) 30
Tolerancia del diámetro del vástago(mm) P h7 Tolerancia de diámetro exterior(mm) +0.015~-0.01 Radio de perforación R permitida(mm) +0.02~-0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico