(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mini fresa de carburo con 2 flautas 2MNER

Mini fresa de carburo con 2 flautas 2MNER
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fresas de metal duro de pequeño diámetro con fresa de bola.
· Ideal para redondear y microprocesar moldes y piezas de precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2MNER0.05
2MNER0.1
2MNER0.2
2MNER0.3
2MNER0.4
2MNER0.5
2MNER0.6
2MNER0.7
2MNER0.8
2MNER0.9
2MNER0.15
2MNER0.25
2MNER0.35
2MNER0.45
2MNER0.55
2MNER0.65
2MNER0.75
2MNER0.85
2MNER0.95
2MNER1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
OD Dc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.050.230.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.10.430.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.2130.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.3230.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.42.530.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.5341
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.6341.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7341.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.8541.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.9541.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.15130.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.25130.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.35230.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.452.530.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.55341.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.65341.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.75541.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.85541.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.95541.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1542

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Longitud total (L)(mm) 40 Ángulo de torsión(°) 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico