(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Oval Mill OVM

Oval Mill OVM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Proporciona mecanizado de alta eficiencia y alta precisión de superficies curvas como moldes.

(i)Advertencia

  • La imagen es "tipo Cuchara (S)".

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OVM6X1
OVM10X1.5
OVM12X1.5
OVM12X3
OVM12X12
OVM12X18
OVM12X24
OVM16X1.5
OVM16X24
OVM16X32
OVM20X1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
OD Dc
(mm)
Nominal Un radio Radio B Tipo de punta de cuchilla
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7100666×113Tipo de cuchara (S)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5120101010×1.51.55Tipo de cuchara (S)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.5120121212×1.51.56Tipo de cuchara (S)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15120121212×336Tipo de cuchara (S)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24120121212 x 12126Tipo de huevo (E)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30120121212×18186Tipo de huevo (E)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36120121212×24246Tipo de huevo (E)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.5160161616×1.51.58Tipo de cuchara (S)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40160161616×24248Tipo de huevo (E)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48160161616×32328Tipo de huevo (E)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21.5160202020×1.51.510Tipo de cuchara (S)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Pelota Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Ángulo de torsión(°) 30 Tolerancia del diámetro del vástago(mm) h6
Tolerancia de diámetro exterior(mm) 0~-0.02 Detalles de revestimiento XS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico