(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

GSX MILL VL Multi-Blade Radio 2.5D para Ti/SUS GSXVL6T-R-2.5D

GSX MILL VL Multi-Blade Radio 2.5D para Ti/SUS GSXVL6T-R-2.5D
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La división desigual y el plomo desigual permiten un procesamiento de alta velocidad y alto grado.
· Para SUS / aleación resistente al calor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSXVL6060T-R03-2.5D
GSXVL6060T-R05-2.5D
GSXVL6060T-R10-2.5D
GSXVL6080T-R03-2.5D
GSXVL6080T-R05-2.5D
GSXVL6080T-R10-2.5D
GSXVL6100T-R03-2.5D
GSXVL6100T-R05-2.5D
GSXVL6100T-R10-2.5D
GSXVL6100T-R20-2.5D
GSXVL6120T-R05-2.5D
GSXVL6120T-R10-2.5D
GSXVL6120T-R20-2.5D
GSXVL6120T-R30-2.5D
GSXVL6160T-R10-2.5D
GSXVL6160T-R20-2.5D
GSXVL6160T-R30-2.5D
GSXVL6200T-R10-2.5D
GSXVL6200T-R20-2.5D
GSXVL6200T-R30-2.5D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Tolerancia de diámetro exterior
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.3155060~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.5155060~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61155060~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.3206080~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5206080~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81206080~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.32570100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.52570100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012570100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022570100~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.53075120~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1213075120~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1223075120~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1233075120~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1614090160~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1624090160~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1634090160~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20150100200~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20250100200~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20350100200~-0.03

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero inoxidable / Titanio Número de flautas(hoja) 6 Modelo radio
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Ángulo de hélice (Θ) Otro Detalles del ángulo de torsión(°) 44/46
Tolerancia del diámetro del vástago h6 Diferencia admisible de radio de esquina +0.02~-0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico