(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GSX MILL VL Multi-Blade Radio 2.5D GSXVL6-R-2.5D (Números de pieza)

GSX MILL VL Multi-Blade Radio 2.5D GSXVL6-R-2.5D
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La división desigual y el plomo desigual permiten un procesamiento de alta velocidad y alto grado.
· Para acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSXVL6060-R03-2.5D
GSXVL6060-R05-2.5D
GSXVL6060-R10-2.5D
GSXVL6080-R03-2.5D
GSXVL6080-R05-2.5D
GSXVL6080-R10-2.5D
GSXVL6100-R03-2.5D
GSXVL6100-R05-2.5D
GSXVL6100-R10-2.5D
GSXVL6100-R20-2.5D
GSXVL6120-R05-2.5D
GSXVL6120-R10-2.5D
GSXVL6120-R20-2.5D
GSXVL6120-R30-2.5D
GSXVL6160-R10-2.5D
GSXVL6160-R20-2.5D
GSXVL6160-R30-2.5D
GSXVL6200-R10-2.5D
GSXVL6200-R20-2.5D
GSXVL6200-R30-2.5D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.315506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.515506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6115506
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.320608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.520608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8120608
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.3257010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5257010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101257010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102257010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.5307512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121307512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122307512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123307512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161409016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162409016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163409016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2015010020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2025010020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2035010020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 6 Modelo radio
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Ángulo de hélice (Θ) Otro Detalles del ángulo de torsión(°) 39/41
Tolerancia del diámetro del vástago h6 Tolerancia de diámetro exterior +0.015~0 Diferencia admisible de radio de esquina +0.02~-0.01

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico