(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

GSX MILL VL Hard 2.5D GSXVLH6-2.5D

GSX MILL VL Hard 2.5D GSXVLH6-2.5D
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La división desigual y el plomo desigual permiten un procesamiento de alta velocidad y alto grado.
· Para materiales de alta dureza.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSXVLH6060-2.5D
GSXVLH6080-2.5D
GSXVLH6120-2.5D
GSXVLH6160-2.5D
GSXVLH6200-2.5D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia de diámetro exterior
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6156500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8208600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

123012750~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164016900~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2050201000~-0.03

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC65 Número de flautas(hoja) 6 Modelo Alta helicoidal
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Lado Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Plomo variable Detalles de revestimiento GSXⅡ Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles del ángulo de torsión(°) 49~51

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico