(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

GSX MILL VL Multi-Blade 2.5D para Ti/SUS GSXVL6T-2.5D

GSX MILL VL Multi-Blade 2.5D para Ti/SUS GSXVL6T-2.5D
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La división desigual y el plomo desigual permiten un procesamiento de alta velocidad y alto grado.
· Para SUS / aleación resistente al calor.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSXVL6060T-2.5D
GSXVL6080T-2.5D
GSXVL6100T-2.5D
GSXVL6120T-2.5D
GSXVL6160T-2.5D
GSXVL6200T-2.5D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia de diámetro exterior
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6156500~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8208600~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102510700~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123012750~-0.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164016900~-0.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2050201000~-0.03

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero inoxidable / Titanio Número de flautas(hoja) 6 Modelo Alta helicoidal
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Lado Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Plomo variable Detalles de revestimiento GSXⅡ Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles del ángulo de torsión(°) 44~46

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico