(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

GSX MILL VL Mango largo 1.5 D para Ti/SUS GSXVLLS4T-1.5D

GSX MILL VL Mango largo 1.5 D para Ti/SUS GSXVLLS4T-1.5D
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Minimiza las vibraciones durante el mecanizado en paredes verticales o el grabado profundo, lo que permite realizar mecanizados de alta calidad altamente eficientes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSXVLLS4030T-1.5D
GSXVLLS4040T-1.5D
GSXVLLS4050T-1.5D
GSXVLLS4060T-1.5D
GSXVLLS4070T-1.5D
GSXVLLS4080T-1.5D
GSXVLLS4090T-1.5D
GSXVLLS4100T-1.5D
GSXVLLS4110T-1.5D
GSXVLLS4120T-1.5D
GSXVLLS4130T-1.5D
GSXVLLS4160T-1.5D
GSXVLLS4170T-1.5D
GSXVLLS4200T-1.5D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
Tolerancia de diámetro exterior Diámetro del cuello D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5660150~-0.0152.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46660200~-0.0203.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.5660250~-0.0204.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69660300~-0.0205.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710.5680-0~-0.020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812880400~-0.0207.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

913.5890-0~-0.020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510100500~-0.0209.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1116.510110-0~-0.020-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121812110600~-0.02011.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1319.512120-0~-0.030-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162416140800~-0.03015.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1725.516150-0~-0.030-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2030201601000~-0.03019.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero inoxidable / Titanio Número de flautas(hoja) 4 Modelo Alta helicoidal
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Lado Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Plomo variable Detalles de revestimiento GSXⅡ Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles del ángulo de torsión(°) 43~48

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico