(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

GSX MILL VL Mango largo 1.5D GSXVLLS4-1.5D

GSX MILL VL Mango largo 1.5D GSXVLLS4-1.5D
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Minimiza las vibraciones durante el mecanizado en paredes verticales o el grabado profundo, lo que permite realizar mecanizados de alta calidad altamente eficientes.
· Para acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GSXVLLS4030-1.5D
GSXVLLS4040-1.5D
GSXVLLS4050-1.5D
GSXVLLS4060-1.5D
GSXVLLS4070-1.5D
GSXVLLS4080-1.5D
GSXVLLS4090-1.5D
GSXVLLS4100-1.5D
GSXVLLS4110-1.5D
GSXVLLS4120-1.5D
GSXVLLS4130-1.5D
GSXVLLS4160-1.5D
GSXVLLS4170-1.5D
GSXVLLS4200-1.5D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34.5660152.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46660203.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57.5660254.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69660305.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

710.5680--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

812880407.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

913.5890--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510100509.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1116.510110--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1218121106011.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1319.512120--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1624161408015.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1725.516150--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20302016010019.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Hierro fundido Número de flautas(hoja) 4 Modelo Cuadrado
Revestimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Procesamiento de aplicaciones Lado Forma de flauta Borde afilado
Ángulo de hélice (θ) Plomo variable Detalles de revestimiento GSXⅡ Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles del ángulo de torsión(°) 38~43 Tolerancia de diámetro exterior 0.015~0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico