(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo: mango cilíndrico, tipo plano, con recubrimiento DLC, DLCDZLS, largas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DLCDZLS0370

Número de Parte
DLCDZLS0370
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro dc(mm) 3.7 Longitud de ranura (ℓ)(mm) 18 Material de trabajo Aluminio / Cobre
Tipo de material de herramienta Carburo Overall Length (L)(mm) 100 Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento DLC Presencia de pozos de petróleo NA
Cuerpo L1(mm) 37 diámetro del vástago Ds(mm) 6 ángulo de la punta(La licenciatura) 180°
Ángulo de torsión(°) 20° Tolerancia de diámetro(mm) P h7 Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles de revestimiento Recubrimiento DLC

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DLCDZLS0370 de la serie Brocas integrales de carburo: mango cilíndrico, tipo plano, con recubrimiento DLC, DLCDZLS, largas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico