(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas integrales de carburo - broca Aqua Drill EX, con orificio de aceite, 5D, AQDEXXOH5D

Brocas integrales de carburo - broca Aqua Drill EX, con orificio de aceite, 5D, AQDEXXOH5D

[Caracteristicas]
· Ideal para el mecanizado de agujeros cruzados donde los agujeros de las piezas de fundición de hierro y aluminio se cruzan.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQDEXXOH5D0860
AQDEXXOH5D0950
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
Pequeño diámetro Dc1
1 Pieza(s)

11 Días o más

8.67212798.1
1 Pieza(s)

11 Días o más

9.576136109

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Presencia de pozos de petróleo Disponible
Longitud de diámetro pequeño 2.5 ángulo de la punta(La licenciatura) 135 Ángulo de torsión(°) 24–30
Tolerancia de diámetro(mm) P h7 Tolerancia del diámetro del vástago h6 Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico