(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas sólidas de carburo: broca Aqua Drill EX, 3 flautas, AQDEX3FR, regular

Brocas sólidas de carburo: broca Aqua Drill EX, 3 flautas, AQDEX3FR, regular
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utiliza filo de 3 flautas con excelente equilibrio de corte.
· Se da cuenta del procesamiento de agujeros de alta precisión que incluso es posible sin un escariador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQDEX3FR0300
AQDEX3FR0310
AQDEX3FR0320
AQDEX3FR0330
AQDEX3FR0340
AQDEX3FR0350
AQDEX3FR0360
AQDEX3FR0370
AQDEX3FR0380
AQDEX3FR0390
AQDEX3FR0400
AQDEX3FR0410
AQDEX3FR0420
AQDEX3FR0430
AQDEX3FR0440
AQDEX3FR0450
AQDEX3FR0460
AQDEX3FR0470
AQDEX3FR0480
AQDEX3FR0490
AQDEX3FR0500
AQDEX3FR0510
AQDEX3FR0520
AQDEX3FR0530
AQDEX3FR0540
AQDEX3FR0550
AQDEX3FR0560
AQDEX3FR0570
AQDEX3FR0580
AQDEX3FR0590
AQDEX3FR0600
AQDEX3FR0610
AQDEX3FR0620
AQDEX3FR0630
AQDEX3FR0640
AQDEX3FR0650
AQDEX3FR0660
AQDEX3FR0670
AQDEX3FR0680
AQDEX3FR0690
AQDEX3FR0700
AQDEX3FR0710
AQDEX3FR0720
AQDEX3FR0730
AQDEX3FR0740
AQDEX3FR0750
AQDEX3FR0760
AQDEX3FR0770
AQDEX3FR0780
AQDEX3FR0790
AQDEX3FR0800
AQDEX3FR0810
AQDEX3FR0820
AQDEX3FR0830
AQDEX3FR0840
AQDEX3FR0850
AQDEX3FR0860
AQDEX3FR0870
AQDEX3FR0880
AQDEX3FR0890
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

319493
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.124604
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.224604
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.324604
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.424604
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.524604
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.627604
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.727604
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.827604
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.927604
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

427604
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.131765
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.231765
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.331765
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.431765
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.531765
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.638765
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.738765
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.838765
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.938765
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

538765
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.139816
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.239816
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.339816
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.439816
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.539816
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.641816
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.741816
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.841816
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.941816
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

641816
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.142837
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.242837
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.342837
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.442837
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.542837
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.643837
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.743837
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.843837
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.943837
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

743837
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.145908
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.245908
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.345908
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.445908
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.545908
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.648908
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.748908
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.848908
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.948908
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

848908
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.153989
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.253989
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.353989
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.453989
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.553989
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.655989
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.755989
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.855989
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.955989

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Presencia de pozos de petróleo NA
ángulo de la punta(La licenciatura) 140 Ángulo de torsión(°) 30 Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX Tolerancia de diámetro js6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico