(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas sólidas de carburo - broca Aqua Drill EX, con orificio de aceite, 30D, AQDEXOH30D

Brocas sólidas de carburo - broca Aqua Drill EX, con orificio de aceite, 30D, AQDEXOH30D
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Taladro capaz de mecanizado en húmedo y mecanizado MQL.
· Para perforar agujeros de alta eficiencia hasta 30 veces el diámetro del taladro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQDEXOH30D0300
AQDEXOH30D0310
AQDEXOH30D0320
AQDEXOH30D0330
AQDEXOH30D0340
AQDEXOH30D0350
AQDEXOH30D0360
AQDEXOH30D0370
AQDEXOH30D0380
AQDEXOH30D0390
AQDEXOH30D0400
AQDEXOH30D0410
AQDEXOH30D0420
AQDEXOH30D0430
AQDEXOH30D0440
AQDEXOH30D0450
AQDEXOH30D0460
AQDEXOH30D0470
AQDEXOH30D0480
AQDEXOH30D0490
AQDEXOH30D0500
AQDEXOH30D0510
AQDEXOH30D0520
AQDEXOH30D0530
AQDEXOH30D0540
AQDEXOH30D0550
AQDEXOH30D0560
AQDEXOH30D0570
AQDEXOH30D0580
AQDEXOH30D0590
AQDEXOH30D0600
AQDEXOH30D0610
AQDEXOH30D0620
AQDEXOH30D0630
AQDEXOH30D0640
AQDEXOH30D0650
AQDEXOH30D0660
AQDEXOH30D0670
AQDEXOH30D0680
AQDEXOH30D0690
AQDEXOH30D0700
AQDEXOH30D0710
AQDEXOH30D0720
AQDEXOH30D0730
AQDEXOH30D0740
AQDEXOH30D0750
AQDEXOH30D0760
AQDEXOH30D0770
AQDEXOH30D0780
AQDEXOH30D0790
AQDEXOH30D0800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3991493
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.11161664
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.21161664
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.31161664
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.41161664
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.51161664
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.61321824
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.71321824
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.81321824
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.91321824
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41321824
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.11491995
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.21491995
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.31491995
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.41491995
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.51491995
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.61652155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.71652155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.81652155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.91652155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

51652155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.11822326
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.21822326
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.31822326
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.41822326
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.51822326
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.61982486
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.71982486
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.81982486
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.91982486
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61982486
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.12152657
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.22152657
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.32152657
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.42152657
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.52152657
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.62312817
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.72312817
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.82312817
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.92312817
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

72312817
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7.12482988
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.22482988
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.32482988
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.42482988
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.52482988
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.62643148
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.72643148
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.82643148
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.92643148
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

82643148

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Presencia de pozos de petróleo Disponible
ángulo de la punta(La licenciatura) 140 Ángulo de torsión(°) 24–30 Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX Tolerancia de diámetro P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico