(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas sólidas de carburo - broca Aqua Drill EX, con orificio de aceite, 20D, AQDEXOH20D

Brocas sólidas de carburo - broca Aqua Drill EX, con orificio de aceite, 20D, AQDEXOH20D
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Taladro capaz de mecanizado en húmedo y mecanizado MQL.
· Para perforaciones de pozos altamente eficientes hasta 20 veces el diámetro del taladro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQDEXOH20D0100
AQDEXOH20D0110
AQDEXOH20D0120
AQDEXOH20D0130
AQDEXOH20D0140
AQDEXOH20D0150
AQDEXOH20D0160
AQDEXOH20D0170
AQDEXOH20D0180
AQDEXOH20D0190
AQDEXOH20D0200
AQDEXOH20D0210
AQDEXOH20D0220
AQDEXOH20D0230
AQDEXOH20D0240
AQDEXOH20D0250
AQDEXOH20D0260
AQDEXOH20D0270
AQDEXOH20D0280
AQDEXOH20D0290
AQDEXOH20D0300
AQDEXOH20D0310
AQDEXOH20D0320
AQDEXOH20D0330
AQDEXOH20D0340
AQDEXOH20D0350
AQDEXOH20D0360
AQDEXOH20D0370
AQDEXOH20D0380
AQDEXOH20D0390
AQDEXOH20D0400
AQDEXOH20D0410
AQDEXOH20D0420
AQDEXOH20D0430
AQDEXOH20D0440
AQDEXOH20D0450
AQDEXOH20D0460
AQDEXOH20D0470
AQDEXOH20D0480
AQDEXOH20D0490
AQDEXOH20D0500
AQDEXOH20D0510
AQDEXOH20D0520
AQDEXOH20D0530
AQDEXOH20D0540
AQDEXOH20D0550
AQDEXOH20D0560
AQDEXOH20D0570
AQDEXOH20D0580
AQDEXOH20D0590
AQDEXOH20D0600
AQDEXOH20D0610
AQDEXOH20D0620
AQDEXOH20D0630
AQDEXOH20D0640
AQDEXOH20D0650
AQDEXOH20D0660
AQDEXOH20D0670
AQDEXOH20D0680
AQDEXOH20D0690
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

123713
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.125783
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.228783
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.330783
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.432783
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.535783
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1.637903
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.739903
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.841903
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.944903
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

246903
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.1481053
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.2511053
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.3531053
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.4551053
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.5581053
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.6601193
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.7621193
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.8641193
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.9671193
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3691193
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.1811314
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.2811314
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.3811314
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.4811314
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.5811314
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.6921424
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.7921424
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.8921424
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.9921424
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4921424
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.11041545
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.21041545
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.31041545
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.41041545
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.51041545
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.61151655
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.71151655
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.81151655
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.91151655
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

51151655
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.11271776
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.21271776
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.31271776
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.41271776
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.51271776
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.61381886
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.71381886
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.81381886
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.91381886
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

61381886
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.11502007
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.21502007
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.31502007
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.41502007
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.51502007
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.61612117
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.71612117
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.81612117
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.91612117

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Presencia de pozos de petróleo Disponible
ángulo de la punta(La licenciatura) 140 Ángulo de torsión(°) 24–30 Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX Tolerancia de diámetro P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico