(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas integrales de carburo - broca Aqua Drill EX, con orificio de aceite, 10D, AQDEXOH10D

Brocas integrales de carburo - broca Aqua Drill EX, con orificio de aceite, 10D, AQDEXOH10D
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Taladro capaz de mecanizado en húmedo y mecanizado MQL.
· Para perforaciones de pozos altamente eficientes hasta 10 veces el diámetro del taladro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AQDEXOH10D0100
AQDEXOH10D0110
AQDEXOH10D0120
AQDEXOH10D0130
AQDEXOH10D0140
AQDEXOH10D0150
AQDEXOH10D0160
AQDEXOH10D0170
AQDEXOH10D0180
AQDEXOH10D0190
AQDEXOH10D0200
AQDEXOH10D0210
AQDEXOH10D0220
AQDEXOH10D0230
AQDEXOH10D0240
AQDEXOH10D0250
AQDEXOH10D0260
AQDEXOH10D0270
AQDEXOH10D0280
AQDEXOH10D0290
AQDEXOH10D0300
AQDEXOH10D0310
AQDEXOH10D0320
AQDEXOH10D0330
AQDEXOH10D0340
AQDEXOH10D0350
AQDEXOH10D0360
AQDEXOH10D0370
AQDEXOH10D0380
AQDEXOH10D0390
AQDEXOH10D0400
AQDEXOH10D0410
AQDEXOH10D0420
AQDEXOH10D0430
AQDEXOH10D0440
AQDEXOH10D0450
AQDEXOH10D0460
AQDEXOH10D0470
AQDEXOH10D0480
AQDEXOH10D0490
AQDEXOH10D0500
AQDEXOH10D0510
AQDEXOH10D0520
AQDEXOH10D0530
AQDEXOH10D0540
AQDEXOH10D0550
AQDEXOH10D0560
AQDEXOH10D0570
AQDEXOH10D0580
AQDEXOH10D0590
AQDEXOH10D0600
AQDEXOH10D0610
AQDEXOH10D0620
AQDEXOH10D0630
AQDEXOH10D0640
AQDEXOH10D0650
AQDEXOH10D0660
AQDEXOH10D0670
AQDEXOH10D0680
AQDEXOH10D0690
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
diámetro del vástago Ds
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

113613
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.114633
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.216633
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.317633
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.418633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.520633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.621703
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.722703
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.823703
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.925703
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

226703
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.127803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.229803
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.330803
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.431803
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.533803
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.634893
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.735893
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.836893
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.938893
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

339893
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.146964
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.246964
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.346964
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.446964
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.546964
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.6521024
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.7521024
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.8521024
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.9521024
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4521024
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.1591095
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.2591095
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.3591095
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.4591095
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.5591095
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.6651155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.7651155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.8651155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.9651155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5651155
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.1721226
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.2721226
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.3721226
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.4721226
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.5721226
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.6781286
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.7781286
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.8781286
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.9781286
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6781286
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.1851357
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.2851357
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.3851357
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.4851357
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.5851357
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.6911417
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.7911417
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.8911417
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.9911417

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Para aceros generales (AlCrN, etc.) Presencia de pozos de petróleo Disponible
ángulo de la punta(La licenciatura) 140 Ángulo de torsión(°) 24–30 Tolerancia del diámetro del vástago h6
Detalles de revestimiento Recubrimiento AQEX Tolerancia de diámetro P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico