(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Craft Foam, Torque Bit Holder (sin escala)

Craft Foam, Torque Bit Holder (sin escala)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Broca para destornillador dinamométrico
· Longitud: 155
· Precisión del par: 6
· Incluye función de embrague deslizante giratorio: No incluido
· Dirección de carga: Derecho

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
074715
074716
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par (cN/m) Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30-1204013288102911434-9300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

120-3004013288102928434-9318

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Bit para controladores de par Con o sin función de ralentí NA Precisión de par (±%) 6
Longitud total (mm) 155 Dirección de carga Derecho Bits Soportados(mm) 6.35
Masa(g) 180 Características El diseño de agarre especial proporciona un agarre fácil y un ajuste cómodo. Aplicación Trabajos generales de apriete.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico