(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Termopar con funda K (tipo SUS316) Serie K-316

Termopar con funda K (tipo SUS316) Serie K-316
  • Descuento por volumen

Termopar con vaina K tipo SUS316 adecuado para mediciones a altas temperaturas.
Dirigir: 2 m
Detalles: Material con conector omega: Funda/acero inoxidable (SUS316),cable conductor/vinilo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3-5394-01

Número de Parte
3-5394-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de modelo del fabricante K-316-1.6-1000 Número de pieza K-316-1.6-1000 Longitud del cable 2m
Rango de temperatura (°C) 0 a 650 Detalles Con conector omega Tipo de detalle del producto ø 1.6×1000mm
Diámetro de la vaina × longitud (mm) ø 1.6×1000 Material Funda/acero inoxidable (SUS316), cable/vinilo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3-5394-01 de la serie Termopar con funda K (tipo SUS316) Serie K-316.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico