(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Papel abrasivo impermeable WTCC-S【100 piezas por paquete】

Papel abrasivo impermeable WTCC-S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· También tiene resistencia a los álcalis y presenta suficiente poder abrasivo incluso cuando se afila con agua jabonosa, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2-995-53
2-995-55
2-995-56
2-995-59
2-995-62
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de pieza El tamaño de grano

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

9 Días o más

WTCC-S P800#800

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

18 Días o más

WTCC-S P1200#1200

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)

12 Días o más

WTCC-S P3000#3000

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

WTCC-S P240#240

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

WTCC-S P2000#2000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de producto Papel abrasivo resistente al agua Cantidad 1 caja (100 piezas) Tamaño 230×280mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico