(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: WTCC-S P800
· Tamaño de grano: #800
· Cantidad: 1 caja (100 hojas)
· Tamaño: 230 x 280 mm
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2-995-53
Tipo de producto | Papel abrasivo resistente al agua | Cantidad | 1 caja (100 piezas) | Tamaño | 230×280mm |
---|---|---|---|---|---|
Número de pieza | WTCC-S P800 | El tamaño de grano | #800 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2-995-53 de la serie Papel abrasivo resistente al agua WTCC-S P800.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente