(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Líquido de viscosidad estándar de silicona

Líquido de viscosidad estándar de silicona
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es un líquido de silicona estable, no tóxico y con una precisión de ±1% de viscosidad.
· Excelente estabilidad de temperatura.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2-9625-01
2-9625-02
2-9625-03
2-9625-04
2-9625-05
2-9625-06
2-9625-07
2-9625-08
2-9625-09
2-9625-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalle del producto Viscosidad (cP) (a 25°C)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5mPa·s5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10mPa·s10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100mPa·s100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

500 mPa·s500
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1000mPa·s1000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5000mPa·s5000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12500mPa·s12500
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30000mPa·s30000
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

60000mPa·s60000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100000mPa·s100000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Líquido de viscosidad estándar Detalles para brookfield Capacidad (ml) 473

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico