(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensor de superficie de molde ultrafino serie MF-SP

Sensor de superficie de molde ultrafino serie MF-SP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utilizando un cable ultrafino, la parte sensora de temperatura se moldea y se forma integralmente con el cable, lo que permite medir temperaturas en rangos de baja temperatura.
· Completamente impermeable y a prueba de humedad, tipo ultrafino para medir la temperatura de la superficie.
· El espesor final de la pieza termosensible es extremadamente delgado, aproximadamente 0,1 mm, lo que permite medir la temperatura rápidamente, lo que mejora la trabajabilidad y la productividad.
· Al hacer que el cable del núcleo del terminal sea de ⌀0,32 mm, es fácil de conectar al instrumento.
· Tiene excelente resistencia al calor, resistencia al voltaje, flexibilidad, resistencia a la corrosión y resistencia química (líquido).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2-9250-01

 
Número de Parte
2-9250-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Número de modelo del fabricante MF-SP-K Tipo de termopar K Tamaño de la pieza del sensor de temperatura Aproximadamente 5x15mm
Longitud (m) 1 Rango de temperatura -50°C a +200°C material de revestimiento Fluoropolímero (R)
Diámetro del cable Pieza de detección/⌀0,127 mm, pieza de conexión/⌀0,32 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2-9250-01 de la serie Sensor de superficie de molde ultrafino serie MF-SP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico