(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Termopar con revestimiento extrafino, serie TI-SP

Termopar con revestimiento extrafino, serie TI-SP
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Termopar revestido con punta soldada mediante hilos extrafinos.
· Dado que el diámetro del núcleo es delgado, permite una medición rápida de la temperatura, lo que conduce a una mejor trabajabilidad y productividad.
· Al hacer que el cable del núcleo del terminal sea ⌀0,32, es fácil de conectar al instrumento.
· Tiene excelente resistencia al calor, tensión soportada, flexibilidad, etc.
· También es posible cambiar especificaciones como cambio de elemento, cambio de longitud, cambio de diámetro del cable (⌀0.076, ⌀0.254), conector miniatura de terminal, tipo de terminal Y, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2-9249-01
2-9249-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de modelo del fabricante Tipo de termopar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

TI-SP-KK
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

TI-SP-TT

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud (m) 1 Rango de temperatura 0°C a 200°C material de revestimiento Fluoropolímero (R)
Diámetro del cable Pieza de detección/⌀0,127 mm, pieza de conexión/⌀0,32 mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico