(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pinza amperimétrica AC/DC M290RMS

Pinza amperimétrica AC/DC M290RMS
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: M290RMS
· Rango de medicion: Corriente CA/CC/0 - 400,0 A, tensión CA/CC/0 - 600,0 V, resistencia/0 - 999,9Ω
· Exactitud: Corriente CA/CC, resistencia/±1,5% rdg, voltaje CA/CC/±1,0% rdg
· Mostrar: 4000 cuentas
· Fuente de alimentación: Batería alcalina AAA x 3 piezas (incluido para prueba)
· Con función de apagado automático
· Accesorios: Estuche blando
· Tamaño: 44 × 24 × 180 mm
· Peso: 135 g

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2-8180-01

 
Número de Parte
2-8180-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico