(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ajuste de compresión

Ajuste de compresión
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La longitud de inserción se puede fijar arbitrariamente mediante la posición de apriete.
· Tamaño del tornillo de montaje: R (PT) 1/8

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
2-7821-01
2-7821-02
2-7821-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de modelo del fabricante Diámetro del sensor compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

V0ø 1.0mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

V1ø 1.6mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

V3ø 3.2mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tamaño del tornillo de montaje R(PT)1/8 Material Acero inoxidable (SUS304)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico