(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensor de temperatura de superficie serie FS-1200N

Sensor de temperatura de superficie serie FS-1200N
  • Descuento por volumen

Sensor de temperatura de superficie serie FS-1200N
Longitud del cable: 2 m
Diámetro del orificio de la pieza del sensor de temperatura: ⌀5 mm

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2-4966-01

 
Número de Parte
2-4966-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones terminal de pala Número de modelo del fabricante 2-4966-01 Número de pieza FS-1200N
Longitud del cable 2m Detalles Termopar K Rango de temperatura -50 a +250°C
material de plomo Recubrimiento de acero inoxidable (SUS316)/resina fluorada (R) Diámetro del orificio de la pieza del sensor de temperatura ø 5mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2-4966-01 de la serie Sensor de temperatura de superficie serie FS-1200N.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico