(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Microscopio estereoscópico con zoom serie SZM

Microscopio estereoscópico con zoom serie SZM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Este microscopio estereoscópico es fácil de ver y utilizar.
· Al girar el mango del zoom, puede ajustar la ampliación y el campo de visión para adaptarlo a sus necesidades.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2-1146-01

 
Número de Parte
2-1146-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ampliación total 7 a 45 × Ángulo de inclinación del cilindro del objetivo 45° Oculares WF10 × (número de campos de visión 20)
lente objetivo 0,7 a 4,5 × Tipo de detalle del producto Binocular (Sin iluminación) Detalles Binocular (Sin iluminación)
Enfocar el movimiento arriba/abajo (mm) 48 rango interpupilar (mm) 43 a 67 Tamaño (mm) 200×290×380
Número de pieza SZM-B-NOM Distancia de funcionamiento (mm) 100 Peso 5,3 kilogramos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico