(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dispositivo de iluminación LED para estereomicroscopio MIC-199

Dispositivo de iluminación LED para estereomicroscopio MIC-199
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: MIC-199
· Tamaño de la pieza de iluminación (diámetro interior x diámetro exterior): ⌀60.5 x ⌀93.5 mm
· Control de cantidad de luz: 0 - 100%
· Tensión de entrada nominal: CA100 - 240 V 50/60 Hz
· Tensión de salida: DC12.8 V (MAX)
· Corriente de salida: 280 mA
· Iluminancia máxima: 25000lux
· Tamaño de la unidad de control: 60 × 33 × 108 mm (excluyendo proyecciones)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-9940-01

 
Número de Parte
1-9940-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-9940-01 de la serie Dispositivo de iluminación LED para estereomicroscopio MIC-199.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico