(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Dispositivo de iluminación de transmisión LED (Mirror Man) MR-2

Dispositivo de iluminación de transmisión LED (Mirror Man) MR-2
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: MR-2
· Tamaño del escenario (mm): ⌀90
· Hombre espejo
· Fuente de alimentación: 100 V CA 50/60 Hz (con transformador)
· Diámetro de las piezas de vidrio: ⌀60 mm
· Tamaño del controlador: 90 × 115 × 43 mm

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-9228-01

 
Número de Parte
1-9228-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico