(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de turbidez portátil HI 93703c

Medidor de turbidez portátil HI 93703c
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Número de modelo: HI93703C (tipo kit)
· Unidad de detección: 0,01FTU o 1FTU
· Exactitud: ±0.5FTU o 5% del valor de medición
· Fuente de luz de medición: LED infrarrojo
· Fuente de alimentación: 1,5 V, pila AA x 4 piezas (incluido para prueba)
· Tamaño: 220 × 82 × 66 mm
· Mecanismo: Mecanismo de apagado automático, mecanismo GLP
· Rango de medicion: 0.00 - 50.00FTU, 50 - 1000FTU
· Accesorios: Cuerpo, celda x 2 juegos, solución estándar de turbidez (valores 0 y 10FTU de 30 ml incluidos) x 1 botella cada uno, líquido de limpieza de celdas, paño de limpieza de la superficie de la celda x 4 hojas, estuche de transporte
· *1FTU = 1NTU? 0,7 grados

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-7879-01

 
Número de Parte
1-7879-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico